PCV-VFQ 21, PN 16, DN 200, 450.00 m³/h, flangia

003G1536

Kit assem. PCV-VFQ21 PN16 200/450 flangia

Dettagli prodotto

Peso lordo 296.8 Kilogram
Peso netto 271 Kilogram
Volume 944.801 Liter
EAN 5702421813973

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Campo pressione differenziale [bar] [Min] 0.5 bar
Caratteristica Lineare ottimizzata
China RoHS compliance Out of scope
Classe pressione PN 16
Description Kit assem. PCV-VFQ21 PN16 200/450 flangia
Diametro [mm] 200 mm
Dimensione attuatore [cm2] 630 cm²
Dimensioni valvola DN 200
EU RoHS compliance Out of scope
Fattore di cavitazione 0.2
Fattore di cavitazione 100% 0.16
Fattore di cavitazione 25% 0.31
Fattore di cavitazione 50% 0.31
Fattore di cavitazione 75% 0.2
Funzione Kit assemblaggio PCV
Gruppo prodotti Pilot - controlled valves
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] 10 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] 0.5 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale cono valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale corpo valvola Ghisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale di tenuta EPDM
Materiale sede valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4313
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Posizione stelo Normalmente chiusa
Pressione nominale [bar] 16 bar
Rangeability 550:1
Tasso di trafilamento [% Kvs] 0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max] 150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi flangia
Tipo PCV-VFQ 21
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 450 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality