Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile, Per tipologia di prodotto: AFPQ4, DN 200

003G1389

Tubi d’impulso per AFPQ4 PN40 200

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.708 Kilogram
Peso netto 0.708 Kilogram
Volume 3.6 Liter
EAN 5702421812396

 

Contain batteries No
Description Tubi d’impulso per AFPQ4 PN40 200
Diametro [mm] 10 mm
Dimensioni attacco G 1/4
Gruppo prodotti Accessories - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max] 40 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min] 16 bar
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] 200 mm
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] 200 mm
Materiale Acciaio inossidabile
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Per dimensione valvola DN 200
Per tipologia di prodotto AFPQ4
Pressione nominale [bar] 40 bar
Tipo Impulse tubes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality