Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile, Per tipologia di prodotto: AVPQ, DN 65; DN 80

003G1371

Tubi d’impulso per AFPQ PN40 65/80

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.328 Kilogram
Peso netto 0.328 Kilogram
Volume 0.287 Liter
EAN 5702421812211

 

Contain batteries No
Description Tubi d’impulso per AFPQ PN40 65/80
Diametro [mm] 10 mm
Dimensioni attacco G 1/4
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gruppo prodotti Accessories - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max] 40 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min] 16 bar
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] 80 mm
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] 65 mm
Materiale Acciaio inossidabile
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Nome prodotto dossier SCIP AF IMPULSE TUBES (2)
Per dimensione valvola DN 65
DN 80
Per tipologia di prodotto AVPQ
Pressione nominale [bar] 40 bar
Tipo Impulse tubes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality