Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile, Per tipologia di prodotto: AFPB (-F), DN 125

003G1364

Tubi d’impulso per AFPB (-F) PN40 125

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.11 Kg
Peso netto 0.104 Kg
Volume 0.308 Liter
EAN 5702421812143

 

Description Tubi d’impulso per AFPB (-F) PN40 125
Diametro [mm] 10 mm
Dimensioni attacco G 1/4
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gruppo prodotti Accessories - SAC
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max] 40 bar
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min] 16 bar
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] 125 mm
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] 125 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale Acciaio inossidabile
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
Nome prodotto dossier SCIP AF IMPULSE TUBES (2)
Per dimensione valvola DN 125
Per tipologia di prodotto AFPB (-F)
Pressione nominale [bar] 40 bar
Tipo Impulse tubes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality