Tubi d'impulso, 10 mm, G 1/4, Acciaio inossidabile, Per tipologia di prodotto: AFPB (-F), DN 65; DN 80
003G1361
Tubi d’impulso per AFPB (-F) PN40 65/80
Tubi d’impulso per AFPB (-F) PN40 65/80
Peso lordo | 0.09 Kilogram |
Peso netto | 0.09 Kilogram |
Volume | 0.293 Liter |
EAN | 5702421812112 |
Peso lordo | 0.09 Kilogram |
Peso netto | 0.09 Kilogram |
Volume | 0.293 Liter |
EAN | 5702421812112 |
Description | Tubi d’impulso per AFPB (-F) PN40 65/80 |
Diametro [mm] | 10 mm |
Dimensioni attacco | G 1/4 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Accessories - SAC |
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max] | 40 bar |
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min] | 16 bar |
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] | 80 mm |
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] | 65 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
N. dossier SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
Nome prodotto dossier SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
Per dimensione valvola |
DN 65 DN 80 |
Per tipologia di prodotto | AFPB (-F) |
Pressione nominale [bar] | 40 bar |
Tipo | Impulse tubes |
Description | Tubi d’impulso per AFPB (-F) PN40 65/80 |
Diametro [mm] | 10 mm |
Dimensioni attacco | G 1/4 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Accessories - SAC |
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Max] | 40 bar |
Idoneo per valvola con pressione [mm] [Min] | 16 bar |
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Max] | 80 mm |
Idoneo per valvola di diametro [mm] [Min] | 65 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
N. dossier SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
Nome prodotto dossier SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
Per dimensione valvola |
DN 65 DN 80 |
Per tipologia di prodotto | AFPB (-F) |
Pressione nominale [bar] | 40 bar |
Tipo | Impulse tubes |