AFPB-F, PN 25, 0.50 bar, 250 cm²

003G1027

AFPB-F PB25 0,5 250 cm2 molla int.

Dettagli prodotto

Peso lordo 9.812 Kilogram
Peso netto 9.812 Kilogram
Volume 19.6 Liter
EAN 5702421808412

 

Campo regolazione pressione [bar] [Max] 0.5 bar
China RoHS compliance Out of scope
Classe pressione PN 25
Contain batteries No
Corsa [mm] 7 mm
Description AFPB-F PB25 0,5 250 cm2 molla int.
Diametro [mm] [Max] 125 mm
Diametro [mm] [Min] 15 mm
Dimensione attuatore [cm2] 250 cm²
dPb virtuale 0.2
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Funzione Limitatore portata e press. diff.
Gruppo prodotti Actuators - Pressure Flow
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] 0.5 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] 0.5 bar
Limitazione portata
N. dossier SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Nome prodotto dossier SCIP AFP/A/B
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Pressione di esercizio [bar] [Max] 25 bar
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] 0.5 bar
Pressione nominale [bar] 25 bar
Regolatore di pressione Regolatore pressione differenziale
Regolazione portata No
Temperatura mezzo [°C] [Max] 150 °C
Tipo AFPB-F
Tipo di impostazione Fixed
UK RoHS compliance Out of scope
Versione montaggio Ritorno

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality