Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
003F1232 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla al convertitore di frequenza. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più convertitori di frequenza, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun convertitore di frequenza. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità dei convertitori di frequenza dopo aver allegato la garanzia.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Puoi riprovare più tardi o contattare il nostro servizio clienti per ulteriore assistenza.
Cancella la lista
Elimina i prodotti
Rinomina la lista
Crea una nuova lista
Copia i prodotti
Estendi la data di validità
Modifica i commenti
Aggiungi un commento
Valvola per acqua azionata dalla pressione, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
003F1232
Tipo di attacco: G, Dimensioni attacco [in]: 1 1/4, Valore kv [m³/h]: 11.000, Configurazione di apertura: Si apre con l'innalzamento della pressione di condensazione, Campo pressione di controllo [bar]: 4.00 - 17.00, Tipo attacco (refrigerante): Cartella SAE