Mostra 22 prodotto(i)
Unità di accensione, EBI4, Tensione di picco secondaria [kV]: 15, Tensione di alimentazione [V] CA: 187 - 255, 60.0 VA, Alloggiamento: Speciale
EBI4 ALLOGGIAMENTO SPECIALE PER UNITÀ DI ACCENSIONE 230 V
Unità di accensione, EBI4 HPM, Tensione di picco secondaria [kV]: 2 x 7.5, Tensione di alimentazione [V] CA: 187 - 255, 90.0 VA, Alloggiamento: Standard
EBI4 HPM UNITÀ DI ACCENSIONE STD 230 V
Unità di accensione, EBI4 HPM, Tensione di picco secondaria [kV]: 2 x 7.5, Tensione di alimentazione [V] CA: 187 - 255, 90.0 VA, Alloggiamento: Speciale
EBI4 HPM ALLOGGIAMENTO SPECIALE PER UNITÀ DI ACCENSIONE 230 V
Unità di accensione, EBI4 CM, Tensione di picco secondaria [kV]: 2 x 7.5, Tensione di alimentazione [V] CA: 187 - 255, 60.0 VA, Alloggiamento: Standard
EBI4 CM UNITÀ DI ACCENSIONE STD 230 V
Unità di accensione, EBI4 CM, Tensione di picco secondaria [kV]: 2 x 7.5, Tensione di alimentazione [V] CA: 187 - 255, 60.0 VA, Alloggiamento: Speciale
EBI4CM ALLOGGIAMENTO SPECIALE PER UNITÀ DI ACCENSIONE 230 V
Unità di accensione, EBI4 1P, Tensione di picco secondaria [kV]: 12, Tensione di alimentazione [V] CA: 187 - 255, 60.0 VA, Alloggiamento: Speciale
EBI4 1P ALLOGGIAMENTO SPECIALE PER UNITÀ DI ACCENSIONE 230V BOSCH