Valvole per radiatore, RA-IN, Portata normale, DN 15, Ad angolo

013G6814

Valvola termostatica di preregolazione a 4 fasi, filettatura esterna, senza codolo

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.162 Kilogram
Peso netto 0.152 Kilogram
Volume 0.23 Liter
EAN 5702425240003

 

Applicazione Sistema a 2 tubi
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 0.6 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Valvola termostatica di preregolazione a 4 fasi, filettatura esterna, senza codolo
Design Ad angolo
Dimensione ingresso collegamento G 3/4
Dimensione uscita collegamento G 3/4
Dimensioni valvola DN 15
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fine Nichelato
Gruppo prodotti Radiator Valves
N. dossier SCIP ec70e424-c29e-4aa7-a0e4-00dd89774cca
Nome prodotto dossier SCIP RA-N & -IN Radiator valve 4
Preregolazione
Pressione d'esercizio [bar] [Max] 10 bar
Pressione di test [bar] 10 bar
Temperatura di mandata [°C] [Max] 120 °C
Tipi di attacchi Filettatura esterna
Tipo RA-IN
Tipo codolo Senza codolo
Tipo valvola Portata normale
Valore Kv con impostazione 1 [m³/h] 0.058 m³/h
Valore Kv conimpostazione 2 [m³/h] 0.12 m³/h
Valore Kv conimpostazione 4 [m³/h] 0.43 m³/h
Valore Kvcon impostazione 3 [m³/h] 0.26 m³/h
Valore Kvcon impostazione N [m³/h] 0.73 m³/h
Valori Kvs [m³/h] 0.9 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality