Thermo. operated water valve, AVTA 20, G, 3/4
003N0031
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Universal
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Universal
Peso lordo | 1.781 Kg |
Peso netto | 1.4 Kg |
Volume | 4.001 Liter |
EAN | 5702423000272 |
Peso lordo | 1.781 Kg |
Peso netto | 1.4 Kg |
Volume | 4.001 Liter |
EAN | 5702423000272 |
Accessori prodotto |
Accessori generici Accessori valvole dell'acqua |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Cina |
Armatura | Sì |
Attacco interno/esterno | Parti interne |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 149 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 77 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 130 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -25 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 266 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -13 °F |
China RoHS compliance | Yes |
Configurazione di apertura | Si apre con l'innalzamento della temperatura del sensore |
Dimensione premistoppa tubo capillare [in] | 3/4 |
Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Dimensioni attacco [in] | 3/4 |
Dimensioni orifizio [mm] | 20 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frazione dimensioni orifizio [in] | 4/5 in |
Gruppo prodotti | Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 25 °C |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola dell'acqua |
lunghezza tubo capillare [in] | 78 3/4 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 2000 mm |
Massima pressione di test [bar] Pe | 25 bar |
Massima pressione di test [psig] | 362.6 psig |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 16 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 232 psig |
Mezzo | Fluido neutro |
N. dossier SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Premistoppa Int/Ext | Parti interne |
Premistoppa standard | ISO 228-1 |
Pressione differenziale [bar] [Max] | 10 bar |
Pressione differenziale [bar] [Min] | 0 bar |
Pressione differenziale [psi] [Max] | 145 psi |
Pressione differenziale [psi] [Min] | 0 psi |
Pressione max. sul sensore [bar] | 25 bar |
Pressione max. sul sensore [psig] | 362.6 psig |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
Quantità per formato imballo | 10 pz |
Standard di collegamento | ISO 228-1 |
Temperatura sensore max. [°C] | 90 °C |
Temperatura sensore max. [°F] | 194 °F |
Tipo | AVTA 20 |
Tipo di attacco | G |
Tipo di carica | Universale |
Tipo premistoppa tubo capillare | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 3.9 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 3.4 m³/h |
Accessori prodotto |
Accessori generici Accessori valvole dell'acqua |
Approvazione |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Cina |
Armatura | Sì |
Attacco interno/esterno | Parti interne |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 149 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 77 °F |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 130 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -25 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 266 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -13 °F |
China RoHS compliance | Yes |
Configurazione di apertura | Si apre con l'innalzamento della temperatura del sensore |
Dimensione premistoppa tubo capillare [in] | 3/4 |
Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Dimensioni attacco [in] | 3/4 |
Dimensioni orifizio [mm] | 20 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frazione dimensioni orifizio [in] | 4/5 in |
Gruppo prodotti | Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 25 °C |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola dell'acqua |
lunghezza tubo capillare [in] | 78 3/4 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 2000 mm |
Massima pressione di test [bar] Pe | 25 bar |
Massima pressione di test [psig] | 362.6 psig |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 16 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 232 psig |
Mezzo | Fluido neutro |
N. dossier SCIP | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Premistoppa Int/Ext | Parti interne |
Premistoppa standard | ISO 228-1 |
Pressione differenziale [bar] [Max] | 10 bar |
Pressione differenziale [bar] [Min] | 0 bar |
Pressione differenziale [psi] [Max] | 145 psi |
Pressione differenziale [psi] [Min] | 0 psi |
Pressione max. sul sensore [bar] | 25 bar |
Pressione max. sul sensore [psig] | 362.6 psig |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
Quantità per formato imballo | 10 pz |
Standard di collegamento | ISO 228-1 |
Temperatura sensore max. [°C] | 90 °C |
Temperatura sensore max. [°F] | 194 °F |
Tipo | AVTA 20 |
Tipo di attacco | G |
Tipo di carica | Universale |
Tipo premistoppa tubo capillare | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 3.9 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 3.4 m³/h |