Accessori prodotto |
Accessori per valvola solenoide |
Application |
Aperto |
Approvazione |
ACS CE PZH RISE SINTEF UKCA |
Attacco di uscita standard |
ISO 228-1 |
Attacco interno/esterno |
Parti interne |
Attacco standard ingresso |
ISO 228-1 |
Attuatore |
BW |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] |
90 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] |
-30 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] |
194 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] |
-22 °F |
Chiave di identificazione |
EV220BW 50SS G 2E NC000 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Commenti sulla tolleranza del mezzo |
Fluido neutro |
Dim. uscita [in] |
2 in |
Dimensione attuatore |
13.5 mm |
Dimensione attuatore [in] |
0.53 in |
Dimensione ingresso [in] |
2 in |
Dimensioni attacco [in] |
2 |
Dimensioni orifizio [mm] |
50 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato imballo |
Imballo singolo |
Frazione dimensioni orifizio [in] |
2 in |
Funzionamento |
Servoazionato (membrana) |
Funzione |
NC |
Gruppo prodotti |
Solenoid valves |
Identificazione modello |
EV220BW 50 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Ingresso interno/ esterno |
Parti interne |
Ispezionabile |
Parti di ricambio valvola solenoide |
Massima pressione di test [bar] |
15 bar |
Massima pressione di test [psig] |
217.5 psig |
Materiale attacco |
Acciaio inox |
Materiale corpo |
Acciaio inox |
Materiale di tenuta |
EPDM |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
10 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
145 psig |
Nome parti singole |
EV220BW 15 - 50 |
Nota pressione d'esercizio max. |
Liquidi: 10 bar/145 psi max |
Numero di vie |
2/2 |
Orifizio di equalizzazione aperto/chiuso |
Orifizio di equalizzazione opzionale |
Portata |
Monodirezionale |
Pressione differenziale [bar] [Max] |
10 bar |
Pressione differenziale [bar] [Min] |
0.3 bar |
Pressione differenziale [psi] [Max] |
145 psi |
Pressione differenziale [psi] [Min] |
4.351 psi |
Product Name Description |
Solenoid valve |
Quantità per formato imballo |
1 pz |
Raccomandazioni sul mezzo |
Drinking Water&Heating ECO/SS |
Sistema attuatore [mm] |
13.5 mm |
Standard di collegamento |
ISO 228-1 |
Temperatura ambiente max. [°C] |
80 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] |
176 °F |
Tipo |
EV220BW |
Tipo attacco ingresso |
G |
Tipo attacco uscita |
G |
Tipo di attacco |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uscita interna/esterna |
Parti interne |
Valore Cv [gal/min.] |
46.2 gal/min |
Valore kv [m³/h] |
40 m³/h |
Viscosità mezzo max. [cSt] |
50 cSt |