Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM
032U452131
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Peso lordo | 1.169 Kg |
Peso netto | 1.107 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702423060504 |
Peso lordo | 1.169 Kg |
Peso netto | 1.107 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702423060504 |
Accessori prodotto |
Accessori per bobine a solenoide Accessori per valvola solenoide |
Application | Aperto |
Approvazione |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |
Attacco interno/esterno | Parti interne |
Attuatore | B |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 140 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 248 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -22 °F |
Chiave di identificazione | EV220B 20B G 34E NC000 BB230AS |
China RoHS compliance | Out of scope |
Commenti sulla tolleranza del mezzo |
Fluido neutro Vapore max 4 bar Temperatura: Dipendente dalla bobina |
Conn. elettriche | Forcella DIN 43650-A |
Consumo energetico [W] 50 Hz | 11 W |
Dimensione attuatore | 13.5 mm |
Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
Dimensioni attacco [in] | 3/4 |
Dimensioni orifizio [mm] | 20 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frazione dimensioni orifizio [in] | 3/4 in |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Funzionamento | Servoazionato (membrana) |
Funzione | NC |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | EV220B 20 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Massima pressione di test [bar] | 24 bar |
Massima pressione di test [psig] | 348 psig |
Materiale attacco | Ottone |
Materiale corpo | Ottone |
Materiale di tenuta | EPDM |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 16 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 232 psig |
N. dossier SCIP | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Nome parti singole | EV220B 15 - 50 |
Numero di vie | 2/2 |
Opzione bobina | Clip-on |
Orifizio di equalizzazione aperto/chiuso | Orifizio di equalizzazione opzionale |
Portata | Monodirezionale |
Pressione differenziale [bar] [Max] | 16 bar |
Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.3 bar |
Pressione differenziale [psi] [Max] | 232 psi |
Pressione differenziale [psi] [Min] | 4.35 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Raccomandazioni sul mezzo | Water & Brine |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Standard di collegamento | ISO 228-1 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 80 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] | 176 °F |
Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 40 ms |
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | EV220B |
Tipo bobina | BB |
Tipo di attacco | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 9.25 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 8 m³/h |
Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Accessori prodotto |
Accessori per bobine a solenoide Accessori per valvola solenoide |
Application | Aperto |
Approvazione |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA |
Attacco interno/esterno | Parti interne |
Attuatore | B |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 140 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 248 °F |
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -22 °F |
Chiave di identificazione | EV220B 20B G 34E NC000 BB230AS |
China RoHS compliance | Out of scope |
Commenti sulla tolleranza del mezzo |
Fluido neutro Vapore max 4 bar Temperatura: Dipendente dalla bobina |
Conn. elettriche | Forcella DIN 43650-A |
Consumo energetico [W] 50 Hz | 11 W |
Dimensione attuatore | 13.5 mm |
Dimensione attuatore [in] | 0.53 in |
Dimensioni attacco [in] | 3/4 |
Dimensioni orifizio [mm] | 20 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Frazione dimensioni orifizio [in] | 3/4 in |
Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
Funzionamento | Servoazionato (membrana) |
Funzione | NC |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Solenoid valves |
Identificazione modello | EV220B 20 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
Massima pressione di test [bar] | 24 bar |
Massima pressione di test [psig] | 348 psig |
Materiale attacco | Ottone |
Materiale corpo | Ottone |
Materiale di tenuta | EPDM |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 16 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 232 psig |
N. dossier SCIP | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Nome parti singole | EV220B 15 - 50 |
Numero di vie | 2/2 |
Opzione bobina | Clip-on |
Orifizio di equalizzazione aperto/chiuso | Orifizio di equalizzazione opzionale |
Portata | Monodirezionale |
Pressione differenziale [bar] [Max] | 16 bar |
Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.3 bar |
Pressione differenziale [psi] [Max] | 232 psi |
Pressione differenziale [psi] [Min] | 4.35 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Raccomandazioni sul mezzo | Water & Brine |
Sistema attuatore [mm] | 13.5 mm |
Standard di collegamento | ISO 228-1 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 80 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] | 176 °F |
Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 40 ms |
Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 230 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | EV220B |
Tipo bobina | BB |
Tipo di attacco | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 9.25 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 8 m³/h |
Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |