Elettrovalvola, EV220BW, Funzione: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM

132U1500

Raccomandazioni sul mezzo: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approvazione: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materiale corpo: Ottone ecologico, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.721 Kilogram
Peso netto 0.688 Kilogram
Volume 0.911 Liter
EAN 5702428508575

 

Accessori prodotto Accessori per valvola solenoide
Application Aperto
Approvazione ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Attacco di uscita standard ISO 228-1
Attacco interno/esterno Parti interne
Attacco standard ingresso ISO 228-1
Attuatore BW
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 90 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 194 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -22 °F
Chiave di identificazione EV220BW 15BE G 12E NC000
China RoHS compliance Out of scope
Commenti all'approvazione WRAS (0 – 70°C)
Commenti sulla tolleranza del mezzo Fluido leggermente aggressivo
Dim. uscita [in] 1/2 in
Dimensione attuatore 13.5 mm
Dimensione attuatore [in] 0.53 in
Dimensione ingresso [in] 1/2 in
Dimensioni attacco [in] 1/2
Dimensioni orifizio [mm] 15 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Frazione dimensioni orifizio [in] 5/8 in
Funzionamento Servoazionato (membrana)
Funzione NC
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Solenoid valves
Identificazione modello EV220BW 15
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Ingresso interno/ esterno Parti interne
Ispezionabile Parti di ricambio valvola solenoide
Massima pressione di test [bar] 15 bar
Massima pressione di test [psig] 217.5 psig
Materiale attacco Ottone ecologico
Materiale corpo Ottone ecologico
Materiale di tenuta EPDM
Max. Pressione di esercizio [bar] 10 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 145 psig
Nome parti singole EV220BW 15 - 50
Numero di vie 2/2
Orifizio di equalizzazione aperto/chiuso Orifizio di equalizzazione opzionale
Portata Monodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max] 10 bar
Pressione differenziale [bar] [Min] 0.3 bar
Pressione differenziale [psi] [Max] 145 psi
Pressione differenziale [psi] [Min] 4.351 psi
Product Name Description Elettrovalvola
Quantità per formato imballo 24 pz
Raccomandazioni sul mezzo Drinking Water&Heating ECO/SS
Sistema attuatore [mm] 13.5 mm
Standard di collegamento ISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C] 80 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 176 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms] 40 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] 350 ms
Tipo EV220BW
Tipo attacco ingresso G
Tipo attacco uscita G
Tipo di attacco G
UK RoHS compliance Out of scope
Uscita interna/esterna Parti interne
Valore Cv [gal/min.] 4.6 gal/min
Valore kv [m³/h] 4 m³/h
Viscosità mezzo max. [cSt] 50 cSt

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality