- comume |
Perno 2 |
alimentazione + |
Perno 1 |
Attacco pressione standard |
ISO 1179-2 |
Campo di pressione [bar] [Max] |
4 bar |
Campo di pressione [bar] [Min] |
0 bar |
Campo di pressione [psi] [Max] |
58 psi |
Campo di pressione [psi] [Min] |
0 psi |
Campo di temp. compensata [°C] [Max] |
80 °C |
Campo di temp. compensata [°C] [Min] |
0 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
85 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-25 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] |
85 °C |
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] |
-15 °C |
Chiave di identificazione |
DST P40I-1611-A1GB08-1 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Coll. elettrico maschio/femmina |
Maschio |
Collegamento elettrico standard |
EN 175301-803-A |
Conn. elettriche |
Angular connector |
Dim. coll. el. |
Pg 9 |
Dimensioni raccordo pressione |
1/2 |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Grado di protezione IP |
IP65 |
Gruppo prodotti |
Sensors |
HEX attacco pressione [mm] |
27 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
N. dossier SCIP |
6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0 |
Nome prodotto dossier SCIP |
Sensor DST P40I + M |
Nota raccordo pressione |
A |
Pressione di scoppio [bar] |
12 bar |
Pressione di sovraccarico max. [bar] |
8 bar |
Pressione maschio/femmina |
Maschio |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Quantità per formato imballo |
20 pz |
Riferimento unitario di pressione |
Gauge (relative) |
Segnale uscita |
Current |
Segnale uscita [mA] [Max] |
20 mA |
Segnale uscita [mA] [Min] |
4 mA |
Smorzatore di impulsi |
No |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] |
32 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] |
9 V |
Tipo |
DST P40I |
Tipo raccordo pressione |
G |