Sensore di temperatura, MBT 9110, 0 °C - 100 °C

097U0071

Tipo di trasmettitore: Isolato galv., Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Temperatura al sensore [°C]: -200 - 850, Segnale di uscita [mA]: 4 - 20

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.065 Kg
Peso netto 0.043 Kg
Volume 2.5 Liter
EAN 5702428800778

 

Campo di temperatura [°F] [Max] 1562 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -328 °F
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max] 100 °C
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min] 0 °C
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max] 212 °F
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min] 32 °F
Cavi [pz] 3 pz
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conn. elettriche Uscita 2 fili
Dim. coll. el. 2 terminali
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensore [pz] 1 pz
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP54
Gruppo prodotti Sensors
Identificazione modello MBT 9110-000B-H110
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 850 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -200 °C
Numero di morsetti [pz] 2 pz
Product Name Description Sensore di temperatura
Quantità per formato imballo 12 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm] 100
Segnale uscita [mA] [Max] 20 mA
Segnale uscita [mA] [Min] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 7 V
Temperatura ambiente max. [°C] 85 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 185 °F
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] 35 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] 7 V
Termocoppia N/A
Tipo MBT 9110
Tipo di inserzione Fisso
Tipo di trasmettitore Isolato galv.
Tipo elemento sensore Pt
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality