Temperature sensor, MBT 5560, 100 mm, G,1/4
084Z4021
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Peso lordo | 0.169 Kg |
Peso netto | 0.121 Kg |
Volume | 0.522 Liter |
EAN | 5702423211609 |
Peso lordo | 0.169 Kg |
Peso netto | 0.121 Kg |
Volume | 0.522 Liter |
EAN | 5702423211609 |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ISO 228-1-A |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 392 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max] | 100 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min] | 0 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max] | 212 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min] | 32 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio e femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
Conn. elettriche | Angular connector |
Diametro tubo di protezione [in] | 0.31 in |
Diametro tubo di protezione [mm] | 8 mm |
Dim. coll. el. | Pg 9 |
Dimensione dell'attacco al processo | 1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Sensors |
Identificazione modello | MBT 5560-0000-0100-10-110 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto sensore | Fisso |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Lunghezza di inserimento [in] | 3.94 in |
Lunghezza di inserimento [mm] | 100 mm |
Materiale attacco | AISI 316 Ti |
Materiale attacco di processo | Acciaio inox |
Materiale del tubo di protezione | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Temperature sensor |
Quantità per formato imballo | 13 pz |
Resistenza elem. sensore [Ohm] | 1000 |
Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
Standard di collegamento | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperatura ambiente max. [°C] | 85 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] | 185 °F |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] | 32 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] | 10 V |
Tipo | MBT 5560 |
Tipo attacco di servizio | G |
Tipo di attacco | G |
Tipo di inserzione | Fisso |
Tipo di trasmettitore | Integrato |
Tipo elemento sensore | Pt |
Tolleranza elemento sensore |
|
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ISO 228-1-A |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 392 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max] | 100 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min] | 0 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max] | 212 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min] | 32 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio e femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
Conn. elettriche | Angular connector |
Diametro tubo di protezione [in] | 0.31 in |
Diametro tubo di protezione [mm] | 8 mm |
Dim. coll. el. | Pg 9 |
Dimensione dell'attacco al processo | 1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Sensors |
Identificazione modello | MBT 5560-0000-0100-10-110 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto sensore | Fisso |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Lunghezza di inserimento [in] | 3.94 in |
Lunghezza di inserimento [mm] | 100 mm |
Materiale attacco | AISI 316 Ti |
Materiale attacco di processo | Acciaio inox |
Materiale del tubo di protezione | AISI 316 Ti |
Product Name Description | Temperature sensor |
Quantità per formato imballo | 13 pz |
Resistenza elem. sensore [Ohm] | 1000 |
Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
Standard di collegamento | ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperatura ambiente max. [°C] | 85 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] | 185 °F |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] | 32 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] | 10 V |
Tipo | MBT 5560 |
Tipo attacco di servizio | G |
Tipo di attacco | G |
Tipo di inserzione | Fisso |
Tipo di trasmettitore | Integrato |
Tipo elemento sensore | Pt |
Tolleranza elemento sensore |
|
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |