Attacco di servizio maschio/femmina |
Maschio |
Attacco di servizio standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
1472 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-58 °F |
Campo di temperatura del cavo [°C] [Max] |
260 °C |
Campo di temperatura del cavo [°C] [Min] |
-60 °C |
Campo di temperatura del cavo [°F] [Max] |
500 °F |
Campo di temperatura del cavo [°F] [Min] |
-76 °F |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Conn. elettriche |
Cavo |
Design termocoppia std. |
EN 61515 |
Diametro tubo di protezione [in] |
0.24 in |
Diametro tubo di protezione [mm] |
6 mm |
Dim. coll. el. |
A 2 fili |
Dimensione dell'attacco al processo |
1/4-18 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Grado di protezione IP |
IP65 |
Gruppo prodotti |
Sensors |
Identificazione modello |
00 MBT 5111-0101-0275-111- 1-0350-001-0341 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inserto sensore |
Fisso |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
800 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Lunghezza cavo [in] |
137.8 in |
Lunghezza del cavo [m] |
3.5 m |
Lunghezza di estensione [in] |
10.83 in |
Lunghezza di estensione [mm] |
275 mm |
Lunghezza di inserimento [in] |
10.83 in |
Lunghezza di inserimento [mm] |
275 mm |
Lunghezza tubo flessibile [in] |
132.28 in |
Lunghezza tubo flessibile [m] |
3.36 m |
Materiale attacco |
Ottone |
Materiale attacco di processo |
Ottone |
Materiale del tubo di protezione |
AISI 316 Ti |
N. dossier SCIP |
6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
Product Name Description |
Sensore di temperatura |
Quantità per formato imballo |
10 pz |
Segnale uscita |
mV |
Standard di collegamento |
ANSI/ASME B1.20 |
Standard elemento sensore |
EN 60584-2 |
Temperatura ambiente max. [°C] |
200 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] |
392 °F |
Termocoppia |
1 x NiCr-Ni, tipo K |
Tipo |
MBT 5111 |
Tipo attacco di servizio |
NPT |
Tipo di attacco |
NPT |
Tipo di cavo |
PFA TC, schermato |
Tipo di inserzione |
Variabile |
Tolleranza elemento sensore |
Classe 2 |
Tolleranza termocoppia |
EN 60584-2 Class 2 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |