Temperature sensor, MBT 5113, 250 mm, G,3/4, ISO 228-1-A
084Z5278
Temperature range [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16
Temperature range [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16
Peso lordo | 0.97 Kg |
Peso netto | 0.94 Kg |
Volume | 0.608 Liter |
EAN | 5702423164431 |
Peso lordo | 0.97 Kg |
Peso netto | 0.94 Kg |
Volume | 0.608 Liter |
EAN | 5702423164431 |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ISO 228-1-A |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 1472 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max] | 600 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min] | 0 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max] | 1112 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min] | 32 °F |
Cavi [pz] | 2 pz |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conn. elettriche | Tipo B |
Design termocoppia std. | EN 61515 |
Diametro tubo di protezione [in] [Max] | 0.95 in |
Diametro tubo di protezione [in] [Min] | 0.55 in |
Diametro tubo di protezione [mm] [Max] | 24 mm |
Diametro tubo di protezione [mm] [Min] | 14 mm |
Dim. coll. el. | Pg 16 |
Dimensione dell'attacco al processo | 3/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Sensors |
Identificazione modello | MBT 5113-B002-250-10-H160 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto sensore | Intercambiabile |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 800 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Lunghezza di estensione [in] | 3.94 in |
Lunghezza di estensione [mm] | 100 mm |
Lunghezza di inserimento [in] | 9.84 in |
Lunghezza di inserimento [mm] | 250 mm |
Materiale attacco | AISI 316 Ti |
Materiale attacco di processo | AISI 316 Ti |
Materiale del tubo di protezione | AISI 316 Ti |
N. dossier SCIP | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Numero di morsetti [pz] | 2 pz |
Product Name Description | Temperature sensor |
Quantità per formato imballo | 10 pz |
Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
Standard di collegamento | ISO 228 |
Standard elemento sensore | EN 60584-2 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Temperatura ambiente max. [°C] | 85 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] | 185 °F |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] | 35 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] | 8 V |
Termocoppia | 1 x NiCr-Ni, tipo K |
Tipo | MBT 5113 |
Tipo attacco di servizio | G |
Tipo di attacco | G |
Tipo di inserzione | Fisso |
Tipo di trasmettitore | Isolato galv. |
Tolleranza elemento sensore | Classe 2 |
Tolleranza termocoppia | EN 60584-2 Class 2 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Attacco di servizio maschio/femmina | Maschio |
Attacco di servizio standard | ISO 228-1-A |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 1472 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Max] | 600 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°C] [Min] | 0 °C |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Max] | 1112 °F |
Campo impostazione trasmettitore [°F] [Min] | 32 °F |
Cavi [pz] | 2 pz |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conn. elettriche | Tipo B |
Design termocoppia std. | EN 61515 |
Diametro tubo di protezione [in] [Max] | 0.95 in |
Diametro tubo di protezione [in] [Min] | 0.55 in |
Diametro tubo di protezione [mm] [Max] | 24 mm |
Diametro tubo di protezione [mm] [Min] | 14 mm |
Dim. coll. el. | Pg 16 |
Dimensione dell'attacco al processo | 3/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Sensors |
Identificazione modello | MBT 5113-B002-250-10-H160 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto sensore | Intercambiabile |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 800 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Lunghezza di estensione [in] | 3.94 in |
Lunghezza di estensione [mm] | 100 mm |
Lunghezza di inserimento [in] | 9.84 in |
Lunghezza di inserimento [mm] | 250 mm |
Materiale attacco | AISI 316 Ti |
Materiale attacco di processo | AISI 316 Ti |
Materiale del tubo di protezione | AISI 316 Ti |
N. dossier SCIP | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Numero di morsetti [pz] | 2 pz |
Product Name Description | Temperature sensor |
Quantità per formato imballo | 10 pz |
Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
Standard di collegamento | ISO 228 |
Standard elemento sensore | EN 60584-2 |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Temperatura ambiente max. [°C] | 85 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] | 185 °F |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] | 35 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] | 8 V |
Termocoppia | 1 x NiCr-Ni, tipo K |
Tipo | MBT 5113 |
Tipo attacco di servizio | G |
Tipo di attacco | G |
Tipo di inserzione | Fisso |
Tipo di trasmettitore | Isolato galv. |
Tolleranza elemento sensore | Classe 2 |
Tolleranza termocoppia | EN 60584-2 Class 2 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |