Temperature sensor, MBT 5113, 200 mm, G,3/4, ISO 228-1-A

084Z5248

Temperature range [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Output signal: mV, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.785 Kg
Peso netto 0.762 Kg
Volume 0.624 Liter
EAN 5702423161676

 

Attacco di servizio maschio/femmina Maschio
Attacco di servizio standard ISO 228-1-A
Campo di temperatura [°F] [Max] 1472 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Cavi [pz] 2 pz
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conn. elettriche Tipo B
Design termocoppia std. EN 61515
Diametro tubo di protezione [in] [Max] 0.95 in
Diametro tubo di protezione [in] [Min] 0.55 in
Diametro tubo di protezione [mm] [Max] 24 mm
Diametro tubo di protezione [mm] [Min] 14 mm
Dim. coll. el. Pg 16
Dimensione dell'attacco al processo 3/4
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensors
Identificazione modello MBT 5113-B001-200-10-0000
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserto sensore Intercambiabile
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 800 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza di estensione [in] 1.97 in
Lunghezza di estensione [mm] 50 mm
Lunghezza di inserimento [in] 7.87 in
Lunghezza di inserimento [mm] 200 mm
Materiale attacco AISI 316 Ti
Materiale attacco di processo AISI 316 Ti
Materiale del tubo di protezione AISI 316 Ti
N. dossier SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Numero di morsetti [pz] 2 pz
Product Name Description Temperature sensor
Quantità per formato imballo 6 pz
Segnale uscita mV
Standard di collegamento ISO 228
Standard elemento sensore EN 60584-2
Temperatura ambiente max. [°C] 90 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 194 °F
Termocoppia 1 x NiCr-Ni, tipo K
Tipo MBT 5113
Tipo attacco di servizio G
Tipo di attacco G
Tipo di inserzione Fisso
Tolleranza elemento sensore Classe 2
Tolleranza termocoppia EN 60584-2 Class 2
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality