Sensore di temperatura, MBT 5116, 150 mm, M33x2, ISO 965
Sensore di temperatura, MBT 5116, 150 mm, M33x2, ISO 965

084Z3141

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 600, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Conn. elettriche: Tipo B, Dim. coll. el.: Pg 16

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.85 kg
Peso netto 0.85 kg
EAN 5702423257843

 

Attacco di servizio maschio/femmina Maschio
Attacco di servizio standard ISO 965
Campo di temperatura [°F] [Max] 1112 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Cavi [pz] 2 pc
Conn. elettriche Tipo B
Diametro tubo di protezione [in] [Max] 0.95 in
Diametro tubo di protezione [in] [Min] 0.55 in
Diametro tubo di protezione [mm] [Max] 24 mm
Diametro tubo di protezione [mm] [Min] 14 mm
Dim. coll. el. Pg 16
Dimensione dell'attacco al processo 33x2
Elemento sensore [pz] 1 pc
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensori
Identificazione modello MBT 5116-B001-150-30-0000
Inserto sensore Intercambiabile
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 600 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza di estensione [in] 1.97 in
Lunghezza di estensione [mm] 50 mm
Lunghezza di inserimento [in] 5.91 in
Lunghezza di inserimento [mm] 150 mm
Materiale attacco AISI 316 Ti
Materiale attacco di processo AISI 316 Ti
Materiale del tubo di protezione AISI 316 Ti
Nome prodotto Sensore di temperatura
Numero di morsetti [pz] 3 pc
Quantità per formato imballo 8 pc
Resistenza elem. sensore [Ohm] 100 Ohm
Segnale uscita Ohm
Standard elemento sensore EN 60751
Temperatura ambiente max. [°C] 90 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 194 °F
Tipo MBT 5116
Tipo attacco di servizio M
Tipo di attacco M
Tipo di inserzione Fisso
Tipo elemento sensore Pt
Tolleranza elemento sensore Classe B

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality