Sensore di posizione cavo, DST X800, 8000 mm, 4 - 20 mA
098G2041
Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 5 pin, Campo di misurazione[mm]: 8000
Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 5 pin, Campo di misurazione[mm]: 8000
Peso lordo | 0.948 Kg |
Peso netto | 0.72 Kg |
Volume | 4.516 Liter |
EAN | 5715162482230 |
Peso lordo | 0.948 Kg |
Peso netto | 0.72 Kg |
Volume | 4.516 Liter |
EAN | 5715162482230 |
Accessori | NA |
Campo di misurazione[mm] | 8000 mm |
Chiave di identificazione | SN1S8000HA3 0033X00 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Collegamento elettrico standard | IEC 61076-2-101 |
Conn. elettriche | M12 x 1 |
Dim. coll. el. | 5 pin |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N. dossier SCIP | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
Nome prodotto dossier SCIP | GSH |
Product Name Description | Sensore di posizione cavo |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Segnale uscita | 4 - 20 mA |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] | 36 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] | 10 V |
Tipo | DST X800 |
Tipo di circuito | Single |
Accessori | NA |
Campo di misurazione[mm] | 8000 mm |
Chiave di identificazione | SN1S8000HA3 0033X00 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Collegamento elettrico standard | IEC 61076-2-101 |
Conn. elettriche | M12 x 1 |
Dim. coll. el. | 5 pin |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N. dossier SCIP | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
Nome prodotto dossier SCIP | GSH |
Product Name Description | Sensore di posizione cavo |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Segnale uscita | 4 - 20 mA |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] | 36 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] | 10 V |
Tipo | DST X800 |
Tipo di circuito | Single |