Mostra 16 prodotto(i)
Sensore di posizione rotatoria, DST X510, 180 °
Tensione di alimentazione [V] CC: 5, Conn. elettriche: Deutsch, Collegamento elettrico standard: DT04-6P, Direzione rotazione: CW
Sensore di posizione rotatoria, DST X510, 180 °
Tensione di alimentazione [V] CC: 9 - 36, Conn. elettriche: Deutsch, Collegamento elettrico standard: DT04-6P, Direzione rotazione: CW
Sensore di posizione rotatoria, DST X510, 30 °, 4 - 20 mA
Tensione di alimentazione [V] CC: 36, Conn. elettriche: AMP SuperSeal, Collegamento elettrico standard: 282108-1, Direzione rotazione: CW
Sensore di posizione rotatoria, DST X510, 60 °
Tensione di alimentazione [V] CC: 5, Conn. elettriche: Deutsch, Collegamento elettrico standard: DT04-6P, Direzione rotazione: CCW + CW
Sensore di posizione rotatoria, DST X520, 180 °, 0.5 - 4.5 V
Tensione di alimentazione [V] CC: 9.00 - 36.00, Conn. elettriche: AMP SuperSeal, Collegamento elettrico standard: 282108-1, Direzione rotazione: CW
Sensore di posizione rotatoria, DST X520, 105 °
Tensione di alimentazione [V] CC: 5.00, Conn. elettriche: AMP SuperSeal, Collegamento elettrico standard: 282108-1, Direzione rotazione: CCW + CW
Sensore di posizione rotatoria, DST X520, 45 °, 4 - 20 mA
Tensione di alimentazione [V] CC: 36.00, Conn. elettriche: Cavo, Direzione rotazione: CW
Sensore di posizione rotatoria, DST X520, 105 °, 0 - 10 V
Tensione di alimentazione [V] CC: 36, Conn. elettriche: AMP SuperSeal, Collegamento elettrico standard: 282108-1, Direzione rotazione: CW
Sensore di posizione rotatoria, DST X520, 90 °, 4 - 20 mA
Tensione di alimentazione [V] CC: 9.00 - 36.00, Conn. elettriche: Cavo, Direzione rotazione: CW
Sensore di posizione rotatoria, DST X520, 45 °, 4 - 20 mA
Tensione di alimentazione [V] CC: 9.00 - 36.00, Conn. elettriche: Cavo, Direzione rotazione: CW