Mostra 4 prodotto(i)
Sensore di posizione inclinazione, DST X710, 30 °
Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: AMP SuperSeal, Tipo di asse: Doppio
Sensore di posizione inclinazione, DST X720, 10 °
Tensione di alimentazione [V] CC: 10.00 - 36.00, Conn. elettriche: Cavo, Tipo di asse: Doppio
Sensore di posizione inclinazione, DST X720, 45 °
Tensione di alimentazione [V] CC: 36.00, Conn. elettriche: Cavo, Tipo di asse: Doppio
Sensore di posizione inclinazione, DST X730, 180 °
Tensione di alimentazione [V] CC: 10.00 - 36.00, Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo di asse: Singolo