Thermostat, KPS77
060L310066
Temperature range [°C]: 20 - 60, Reset function: Auto, Contact function: SPDT gold, Sensor type: Rigid sensor, Enclosure rating IP: IP67
Temperature range [°C]: 20 - 60, Reset function: Auto, Contact function: SPDT gold, Sensor type: Rigid sensor, Enclosure rating IP: IP67
Peso lordo | 0.94 Kg |
Peso netto | 0.802 Kg |
Volume | 3.542 Liter |
EAN | 5702423147540 |
Peso lordo | 0.94 Kg |
Peso netto | 0.802 Kg |
Volume | 3.542 Liter |
EAN | 5702423147540 |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 140 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 68 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
China RoHS compliance | Yes |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
Collegamento per il pozzetto o il manicotto | M 18 x 1.5 |
Commenti collegamenti elettrici | Premistoppa in metallo |
Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto | Termostato |
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max] | 14 K |
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min] | 3 K |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 14 °C |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 3 °C |
Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT gold |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
Ispezionabile | No |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 4 3/8 in |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 110 mm |
N. dossier SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Nome file approvazione UL | E73170 |
Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Product Name Description | Thermostat |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Isolamento 400V Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Quantità per formato imballo | 10 pz |
Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
Temperatura sensore max. [°C] | 130 °C |
Temperatura sensore max. [°F] | 266 °F |
Tipo | KPS77 |
Tipo di carica | Assorbimento |
Tipo di sensore | Sensore rigido |
Tipo differenziale | Regolabile |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 140 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 68 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
China RoHS compliance | Yes |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
Collegamento per il pozzetto o il manicotto | M 18 x 1.5 |
Commenti collegamenti elettrici | Premistoppa in metallo |
Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto | Termostato |
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max] | 14 K |
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min] | 3 K |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 14 °C |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 3 °C |
Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT gold |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP67 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
Ispezionabile | No |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 4 3/8 in |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 110 mm |
N. dossier SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Nome file approvazione UL | E73170 |
Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Product Name Description | Thermostat |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Isolamento 400V Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Quantità per formato imballo | 10 pz |
Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
Temperatura sensore max. [°C] | 130 °C |
Temperatura sensore max. [°F] | 266 °F |
Tipo | KPS77 |
Tipo di carica | Assorbimento |
Tipo di sensore | Sensore rigido |
Tipo differenziale | Regolabile |
UK RoHS compliance | Out of scope |