Termostato, RT107

017-514066

Temperatura al sensore [°C]: 70 - 150, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 5000, Grado di protezione IP: IP66

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.086 Kg
Peso netto 0.974 Kg
Volume 2.69 Liter
EAN 5702423120321

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LR
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
CMIM
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Campo di temperatura [°F] [Max] 302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -58 °F
Categoria dei contatti AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4 A, 400 V
LR=28 A, 400 V
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard DIN 40430
Conn. elettriche Ingresso cavo avvitato
Descrizione prodotto Termostato
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] 8 °C
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] 1.8 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] 25 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] 6 °C
Dim. coll. el. 2xPg 13.5
Dimensione sensore (Ø x L) [in] 3/8 x 4 1/4 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] 9.5 x 110 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP66
Gruppo prodotti Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] 70 °C
Ispezionabile Sistemi di contatto
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] 4 13/32 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] 112 mm
lunghezza tubo capillare [in] 196 7/8 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 5000 mm
N. dossier SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Product Name Description Termostato
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Prot. cortocircuito, fusibile: 10A
Isolamento 400V
Quantità per formato imballo 15 pz
Standard specifica elettrica EN 60947-4/-5
Temperatura sensore max. [°C] 215 °C
Temperatura sensore max. [°F] 419 °F
Tipo RT107
Tipo di carica Parziale
Tipo di sensore Bulbo remoto
Tipo differenziale Regolabile

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality