Termostato, MBC 8100
061B800566
Temperatura al sensore [°C]: 60 - 150, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore rigido, Grado di protezione IP: IP65
Temperatura al sensore [°C]: 60 - 150, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Sensore rigido, Grado di protezione IP: IP65
Peso lordo | 0.6 kg |
Peso netto | 0.22 kg |
EAN | 5702423244669 |
Peso lordo | 0.6 kg |
Peso netto | 0.22 kg |
EAN | 5702423244669 |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 140 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Chiave di identificazione | 2611-1A00075 |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
Collegamento per il pozzetto o il manicotto | M 18 x 1.5 |
Conn. elettriche | Spina DIN |
Descrizione prodotto | Termostato |
Differenziale (FS) [K] | 6 K |
Dim. coll. el. | Pg 11 |
Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
Equipaggiamento | <NULL> |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 60 °C |
Ispezionabile | No |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 3 in |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 75 mm |
Nome prodotto | Termostato |
Quantità per formato imballo | 6 pz |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
Temperatura sensore max. [°C] | 250 °C |
Temperatura sensore max. [°F] | 482 °F |
Tipo | MBC 8100 |
Tipo di carica | Assorbimento |
Tipo di sensore | Sensore rigido |
Tipo differenziale | Fisso (valore max.) |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 140 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Chiave di identificazione | 2611-1A00075 |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
Collegamento per il pozzetto o il manicotto | M 18 x 1.5 |
Conn. elettriche | Spina DIN |
Descrizione prodotto | Termostato |
Differenziale (FS) [K] | 6 K |
Dim. coll. el. | Pg 11 |
Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
Equipaggiamento | <NULL> |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 60 °C |
Ispezionabile | No |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 3 in |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 75 mm |
Nome prodotto | Termostato |
Quantità per formato imballo | 6 pz |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
Temperatura sensore max. [°C] | 250 °C |
Temperatura sensore max. [°F] | 482 °F |
Tipo | MBC 8100 |
Tipo di carica | Assorbimento |
Tipo di sensore | Sensore rigido |
Tipo differenziale | Fisso (valore max.) |