Thermostat, KP61
060L110266
Temperature range [°C]: -30 - 13, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote air coil, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP30
Temperature range [°C]: -30 - 13, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote air coil, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP30
Peso lordo | 0.434 Kg |
Peso netto | 0.366 Kg |
Volume | 1.277 Liter |
EAN | 5702428014496 |
Peso lordo | 0.434 Kg |
Peso netto | 0.366 Kg |
Volume | 1.277 Liter |
EAN | 5702428014496 |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Cina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 55 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -22 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 150 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
China RoHS compliance | Yes |
Conn. elettriche | Premistoppa in gomma |
Descrizione prodotto | Termostato |
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Max] | 7 K |
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Min] | 1.2 K |
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] | 7 °C |
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] | 1.2 °C |
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max] | 23 K |
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min] | 4.5 K |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 23 °C |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 4.5 °C |
Dim. coll. el. | 6-14 mm |
Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP30 |
Grado di protezione Nema (~) | 1 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 13 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
Ispezionabile | No |
lunghezza tubo capillare [in] | 78 3/4 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 2000 mm |
N. dossier SCIP | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Nome file approvazione UL | E31024 |
Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Thermostat |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Isolamento 400V Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Quantità per formato imballo | 32 pz |
Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
Temperatura sensore max. [°C] | 120 °C |
Temperatura sensore max. [°F] | 248 °F |
Tipo | KP61 |
Tipo di carica | Vapore |
Tipo di sensore | Bulbo per flusso aria |
Tipo differenziale | Regolabile |
UK RoHS compliance | Yes |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Cina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 55 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -22 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 150 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
China RoHS compliance | Yes |
Conn. elettriche | Premistoppa in gomma |
Descrizione prodotto | Termostato |
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Max] | 7 K |
Differenziale a impostazione campo max. [K] [Min] | 1.2 K |
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] | 7 °C |
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] | 1.2 °C |
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max] | 23 K |
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min] | 4.5 K |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 23 °C |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 4.5 °C |
Dim. coll. el. | 6-14 mm |
Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP30 |
Grado di protezione Nema (~) | 1 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 13 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
Ispezionabile | No |
lunghezza tubo capillare [in] | 78 3/4 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 2000 mm |
N. dossier SCIP | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Nome file approvazione UL | E31024 |
Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Thermostat |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Isolamento 400V Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Quantità per formato imballo | 32 pz |
Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
Temperatura sensore max. [°C] | 120 °C |
Temperatura sensore max. [°F] | 248 °F |
Tipo | KP61 |
Tipo di carica | Vapore |
Tipo di sensore | Bulbo per flusso aria |
Tipo differenziale | Regolabile |
UK RoHS compliance | Yes |