Mostra 7 prodotto(i)
Pressostato, CAS145
Campo di regolazione [bar] Pe: 4.00 - 40.00, Differenziale [bar]: 0.80 - 2.40, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 120.0
Pressostato, CAS147
Campo di regolazione [bar] Pe: 6.00 - 60.00, Differenziale [bar]: 1.00 - 3.00, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 120.0