Mostra 10 prodotto(i)
Pressostato, KPI35
Campo di regolazione [bar] Pe: -0.20 - 8.00, Differenziale [bar]: 0.40 - 1.50, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP55, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0
Pressostato, KPI36
Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 12.00, Differenziale [bar]: 0.50 - 1.60, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP55, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0
Pressostato, KPI36
Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 12.00, Differenziale [bar]: 0.50 - 1.60, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP55, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0
Pressostato, KPI36
Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 12.00, Differenziale [bar]: 0.50 - 1.60, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP55, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0
Pressostato, KPI36
Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 12.00, Differenziale [bar]: 0.50 - 1.60, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Grado di protezione IP: IP55, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0