Pressure switch, KPS35

060-310566

Regulation range [bar] Pe: 0.00 - 8.00, Differential [bar]: 0.40 - 1.50, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP67, Max. Working Pressure [bar]: 12.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.018 Kg
Peso netto 0.92 Kg
Volume 2.517 Liter
EAN 5702423146826

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
UKCA
UL
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 8 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] 0 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max] 0.8 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min] 0 MPa
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 116 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 0 psig
Categoria dei contatti AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
China RoHS compliance Yes
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard DIN 40430
Commenti collegamenti elettrici Premistoppa in metallo
Conn. elettriche Ingresso cavo avvitato
Descrizione prodotto Pressostato
Differenziale [bar] [Max] 1.5 bar
Differenziale [bar] [Min] 0.4 bar
Differenziale [psi] [Max] 22 psi
Differenziale [psi] [Min] 6 psi
Dim. coll. el. Pg 13.5
Dimensioni raccordo pressione 1/4
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT gold
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP67
Gruppo prodotti Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile No
Massima pressione di test [bar] Pe 12 bar
Massima pressione di test [psig] 174 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 12 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 174 psig
N. dossier SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Nome file approvazione UL E73170
Note su temp. amb. 80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femmina Femmina
Prodotto identico 060-411166
Product Name Description Pressure switch
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Isolamento 400V
Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo 8 pz
Tipo KPS35
Tipo raccordo pressione G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality