Gas sensor, DST G54B, R454B

073G2021

Alarm threshold [LFL %]: 12, Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24.00, Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Mini Mate-N-Lok, Electrical connection size: 6 pin, Output signal: Dual, Specification key: DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-I

Dettagli prodotto

Peso lordo 58 Gram
Peso netto 46 Gram
EAN 5715162782064

 

- comume Perno 2
Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm threshold [LFL %] 12
alimentazione + Perno 1
Campo di misura [°C] [Max] 80 °C
Campo di misura [°C] [Min] -40 °C
Campo di misura [°F] [Max] 175 °F
Campo di misura [°F] [Min] -40 °F
Campo di pressione [bar] [Max] 1.2 bar
Campo di pressione [bar] [Min] 0.7 bar
Campo di pressione [psi] [Max] 17.4 psi
Campo di pressione [psi] [Min] 10.15 psi
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 95 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 200 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Chiave di identificazione DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-I
Collegamento elettrico standard EN 60529
Communication configuration Danfoss Default
Conn. elettriche Mini Mate-N-Lok
Corrente di alimentazione max. [mA] 300 mA
Dim. coll. el. 6 pin
Elenco sostanze candidate REACH No
Enclosure design Round Ø6 black
EU RoHS compliance Yes
Firmware version 1.4.3
Flame rating UL 94 V-0
Formato imballo Imballo industriale
Grado di protezione IP IP54
Gruppo prodotti Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale involucro PA66 25% Glass fiber
Mod A Pin 3
Mod B Pin 4
Mounting interface 2 Brackets 180 dgr
Numero di articolo internazionale 5715162782064
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Modbus A
Pin 4 Modbus B
Pin 5 Relay input
Pin 6 Relay NO
Product Name Description Gas sensor
Quantità per formato imballo 80 pz
Recovery time [min] 5
Refrigerante(i) R454B
Relativa Condizioni umidità 0 - 100
Relay NC Pin 5
Relay NO Pin 6
Response time [S] 15
Segnale uscita Dual
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensione di alimentazione [V] CA 24 V
Tipo DST G54B
UL evaluated Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality