Valvole ad H, RLV-KS, 15, Ad angolo

003L0222

Questo prodotto è fuori produzione.

Valvola ad H standard con intercettazione

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.37 Kilogram
Peso netto 0.368 Kilogram
Volume 0.151 Liter
EAN 5702420035901

 

Applicazione Sistema a 2 tubi
China RoHS compliance Out of scope
Collegamento al radiatore G 1/2
Collegamento al sistema G 3/4
Contain batteries No
Description Valvola ad H standard con intercettazione
Design Ad angolo
Dimensioni valvola 15
Distanza centro-centro [mm] 50 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodotto Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gruppo prodotti H-piece valves
N. dossier SCIP a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5
Nome prodotto dossier SCIP RLV-KS, H-piece
Pressione d'esercizio [bar] [Max] 10 bar
Pressione di test [bar] 16 bar
Superficie Nichelato
Temperatura di mandata [°C] [Max] 120 °C
Tipo RLV-KS
Valori Kvs [m³/h] 1.3 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality