Approvazione |
CE |
Approvazione standard |
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EC Müratase: EN 61000-6-3:2007 Häiringukindlus: EN 61000-6-1:2007 LVD direktiiv 2006/95/EC |
Backup alimentazione temporizzatore [h] |
12 h |
Carico induttivo uscita relè [A] |
2 A |
Carico ohmico uscita relè [A] |
4 A |
Carico uscita attuatore [VA] |
15 VA |
Comunicazioni |
ECL-Bus (non isolato galvanicamente) |
Consumo energetico [W] |
3 W |
Description |
ECL Comfort 110 con programma timer - 24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Frequenza tensione di alimentazione [Hz] |
50 Hz |
Funzioni ACS |
Automaatne häälestamine Tagasivoolu temperatuuri mõju |
Funzioni generali |
Tsirkulatsioonipumba treening Reguleerventiili treening Väline kaitseseade Külmakaitse Peremees - alluv võrk Mootorikaitse Kaugjuhtimisseadme ühendus |
Grado di protezione |
IP41 |
Gruppo prodotti |
Electronic controllers |
Impostazioni curva termica per circuito di riscaldamento |
Pendenza |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Lunghezza cavo sensore [mm] |
125 mm |
Numero di circuiti ACS |
1 |
Numero di circuiti riscaldamento |
1 |
Numero di ingressi digitali |
1 |
Numero di ingressi sensore |
4 pz |
Numero di periodi comfort al giorno |
2 |
Numero di pompe |
1 |
Numero di uscite controllo motore 3 punti |
1 |
Numero di uscite relè |
1 |
Sensor cable length [m] |
125 m |
Sorgente applicazione |
On-board |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] |
-40 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA |
24 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Max] |
26 V |
Tensione di alimentazione [V] CA [Min] |
22 V |
Tensione uscita relè [V] CA |
230 V |
Tipo |
ECL Comfort 110 |
Tipo display |
Design LCD personalizzato |
Tipo input utente |
Ekraan Süstenupud |
Tipo sensori temperatura |
Pt 1000 |
Tipo temporizzatore |
Settimana |
Umidità ambiente [% RH] [Max] |
65 % |