Valvola di espansione elettrica, AKV 10P4

068F5234

Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.339 Kilogram
Peso netto 0.301 Kilogram
Volume 0.948 Liter
EAN 5702428669917

 

Accessori prodotto Electric valve accessories
Approvazione C UL US LISTED
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Bobina No
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 120 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -58 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 60 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -50 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 140 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -58 °F
Capacità stimata R744 [kW] 5.3 kW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dim. uscita [in] 1/2 in
Dimensione ingresso [in] 3/8 in
Dimensioni orifizio [mm] 1.1 mm
Direzione Ad angolo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato imballo Imballo industriale
Funzione NC
Gruppo prodotti Expansion valves
Identificazione modello Valvola di espansione elettrica
Ispezionabile Electric valve spare parts
Max. Pressione di esercizio [bar] 90 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 1305 psig
MOPD [bar/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
Nome prodotto Valvola di espansione elettrica
OPD min. [bar] 0 bar
OPD min. [psi] 0 psi
Opzione comando manuale No
Quantità per formato imballo 16 pz
Refrigerante(i) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Refrigeranti certificati UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Sistema attuatore [mm] 13.5 mm
Temp. ambiente -50 - 50 °C
Tipo AKV 10P4
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF
UL evaluated Yes
Valore Cv [gal/min.] 0.06 gal/min
Valore kv [m³/h] 0.05 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality