Compressore scroll, tipo, VZH052CGANB

120G0149

Questo prodotto è fuori produzione.

Refrigerante(i): R410A, Utilizzo segmento: Condizionamento aria, Alimentazione compressore [V]: 380-480/3/50-60, Formato imballo: Imballo singolo

Dettagli prodotto

Peso lordo 38.5 Kilogram
Peso netto 35 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424544102

 

Alimentazione compressore [V] 380-480/3/50-60
Altezza attacco aspirazione [mm] 280 mm
Altezza attacco scarico [mm] 422 mm
Altezza totale [mm] 455 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V] 528 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V] 528 V
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V] 342 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V] 342 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] 380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] 380 V
Brand technique Compressore scroll, tipo
Carica olio [L] 1.57 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe di protezione IP IP22
Codice configurazione Singolo
Connessioni elettriche Faston
Contain batteries No
Controllo capacità Convertitore
Coppia di serraggio [Nm] 11 N-m
Coppia terra [Nm] 2 N-m
Description VZH052CG
Diametro [mm] 184 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in] 7/8 in
Dimensioni attacco mandata [in] 3/4 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in] 7/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in] 3/4 in
Drenaggio olio 1/4'' NPT
Economizzatore No
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] 480 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] 480 V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
Fase 3
Formato imballo Imballo singolo
Frequenzay [Hz] 15 - 100
Gauge port HP Nessuno
Gauge port LP Nessuno
Gruppo prodotti Hermetic compressors
In scope of WEEE No
Iniezione di liquido No
Istruzioni fornite Istruzioni per l'installazione
Materiali connettore aspirazione -
Max pressure (PS) - high side 41.1 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VZH052CGANB
Montaggi forniti Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle
Montaggio spia liquido Nessuno
N. dossier SCIP c39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nome prodotto Scroll compressor VZH
Nome prodotto dossier SCIP VZH052-065
Numero di avviamenti all'ora [Max] 12
Numero disegno 8590007
Oil level switch port No
Oil type PVE
Olio fornito Carica olio iniziale
Potenza di coppia [Nm] 3 N-m
Protezione motore Protezione motore da convertitore di frequenza
Quantità imballo 1
Refrigerante(i) R410A
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm] 0.177 Ohm
Riferimento olio 160HV
RLA 22.6 A
Standard di fissaggio ODF
Tecnologia Scroll
Tipo VZH052N
Tipo di attacco A saldare
TS Max Lato Alta 65 °C
TS Max Lato Bassa 55 °C
TS Min. Lato Alta -35 °C
TS Min. Lato Bassa -35 °C
UL evaluated Yes
Utilizzo segmento Condizionamento aria
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm] 3000 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm] 3600 giri/min
Viscosità [cP] 32 cP
Volume generato [cm3] 52.1 cm³
Volume Lato Alta 0.7 L
Volume Lato Bassa 4.7 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality