Accessori prodotto |
Accessori TXV |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
50 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-40 °F |
Capacità orifizio [kW] |
0.6 kW |
Capacità orifizio [TR] |
0.16 TR |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Condizioni capacità stimata Campo N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Dim. orificio |
0 |
Dim. uscita [mm] |
10 mm |
Dimensione ingresso [mm] |
6 mm |
Direzione |
Ad angolo |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Filtro |
Integrato |
Formato imballo |
Imballo industriale |
Gruppo matr. per limitazione della vendita |
Accordo B sui prodotti infiammabili (RC,CC) |
Gruppo prodotti |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicatore direzione del flusso |
Freccia monodirezionale impressa |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
10 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Ispezionabile |
No |
lunghezza tubo capillare [in] |
30 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] |
750 mm |
Materiale attacco |
Rame |
Materiale corpo |
Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
34 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
500 psig |
Orifizio bilanciato [sì/no] |
No |
Portata |
Monodirezionale |
Press. di equalizzazione |
Equalizzato internamente |
Product Name Description |
Valvola di espansione termostatica |
Quantità per formato imballo |
32 pz |
Refrigerante(i) |
R290 |
Regolabile |
NA |
Surriscaldamento statico (SS) [°C] |
0 °C |
Surriscaldamento statico (SS) [°F] |
0 °F |
Temperatura elemento max. [°C] |
100 °C |
Temperatura elemento max. [°F] |
210 °F |
Tipo |
TD 1 |
Tipo attacco ingresso |
A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita |
A brasare, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valutaz. fonte acc. EN13463-3 |
Yes |