Thermostatic expansion valve, TD 1, R134a; R513A
068N5681
Temperature range [°C]: -25 - 20, Orifice capacities [kW]: 3.81, Orifice capacities [TR]: 1.09, Pressure equalization: Internally equalized
Temperature range [°C]: -25 - 20, Orifice capacities [kW]: 3.81, Orifice capacities [TR]: 1.09, Pressure equalization: Internally equalized
Peso lordo | 0.149 Kg |
Peso netto | 0.122 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424226107 |
Peso lordo | 0.149 Kg |
Peso netto | 0.122 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424226107 |
Accessori prodotto | Accessori TXV |
Approvazione |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 70 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -15 °F |
Capacità orifizio [kW] | 3.81 kW |
Capacità orifizio [TR] | 1.09 TR |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Condizioni capacità stimata Campo N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Dim. orificio | 5 |
Dim. uscita [mm] | 10 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 6 mm |
Direzione | Ad angolo |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filtro | Integrato |
Formato imballo | Imballo industriale |
Foro di equilibrio [%] | 30 % |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale impressa |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 20 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -25 °C |
Ispezionabile | No |
lunghezza tubo capillare [in] | 30 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 750 mm |
Materiale attacco | Rame |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 34 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
Nome file approvazione UL | SA7200 |
Orifizio bilanciato [sì/no] | No |
Portata | Monodirezionale |
Press. di equalizzazione | Equalizzato internamente |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Quantità per formato imballo | 32 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R513A |
Regolabile | NA |
Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 4 °C |
Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 7.2 °F |
Temperatura elemento max. [°C] | 100 °C |
Temperatura elemento max. [°F] | 210 °F |
Tipo | TD 1 |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accessori prodotto | Accessori TXV |
Approvazione |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 70 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -15 °F |
Capacità orifizio [kW] | 3.81 kW |
Capacità orifizio [TR] | 1.09 TR |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Condizioni capacità stimata Campo N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Dim. orificio | 5 |
Dim. uscita [mm] | 10 mm |
Dimensione ingresso [mm] | 6 mm |
Direzione | Ad angolo |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filtro | Integrato |
Formato imballo | Imballo industriale |
Foro di equilibrio [%] | 30 % |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale impressa |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 20 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -25 °C |
Ispezionabile | No |
lunghezza tubo capillare [in] | 30 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 750 mm |
Materiale attacco | Rame |
Materiale corpo | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 34 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 500 psig |
Nome file approvazione UL | SA7200 |
Orifizio bilanciato [sì/no] | No |
Portata | Monodirezionale |
Press. di equalizzazione | Equalizzato internamente |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Quantità per formato imballo | 32 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R513A |
Regolabile | NA |
Surriscaldamento statico (SS) [°C] | 4 °C |
Surriscaldamento statico (SS) [°F] | 7.2 °F |
Temperatura elemento max. [°C] | 100 °C |
Temperatura elemento max. [°F] | 210 °F |
Tipo | TD 1 |
Tipo attacco ingresso | A brasare, ODF |
Tipo attacco uscita | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |