Elec. expansion valve coil, ETS 6
034G5150
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 3.00
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 3.00
Peso lordo | 0.25 Kg |
Peso netto | 0.11 Kg |
Volume | 1.471 Liter |
EAN | 5702428825436 |
Peso lordo | 0.25 Kg |
Peso netto | 0.11 Kg |
Volume | 1.471 Liter |
EAN | 5702428825436 |
Accessori prodotto | Electric valve accessories |
Approvazione |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Campo corrente [A] | 0.26 A |
China RoHS compliance | Yes |
Classe di isolamento | E |
Classe UL | UL CLASS 105 (A) |
Connettore elettrico | JST XHP-6 |
Consumo energetico [W] | 3 W |
Elenco sostanze candidate REACH |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato imballo | Imballo industriale |
Grado di protezione IP | IP66 |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Lunghezza cavo [in] | 118 in |
Lunghezza del cavo [m] | 3 m |
Lunghezza tubo di protezione [mm] | 2800 mm |
N. dossier SCIP | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
Nome parti singole | ETS 6 |
Nome prodotto dossier SCIP | Electric control valve coil(8) |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Quantità per formato imballo | 40 pz |
Regolatori Danfoss compatibili |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Resistenza bobina [Ohm] | 46 |
Tensione di alimentazione [V] CC | 12 V |
Tipo | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
Utilizzato per prodotto | ETS 6 |
Accessori prodotto | Electric valve accessories |
Approvazione |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Campo corrente [A] | 0.26 A |
China RoHS compliance | Yes |
Classe di isolamento | E |
Classe UL | UL CLASS 105 (A) |
Connettore elettrico | JST XHP-6 |
Consumo energetico [W] | 3 W |
Elenco sostanze candidate REACH |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato imballo | Imballo industriale |
Grado di protezione IP | IP66 |
Gruppo prodotti | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Lunghezza cavo [in] | 118 in |
Lunghezza del cavo [m] | 3 m |
Lunghezza tubo di protezione [mm] | 2800 mm |
N. dossier SCIP | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
Nome parti singole | ETS 6 |
Nome prodotto dossier SCIP | Electric control valve coil(8) |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Quantità per formato imballo | 40 pz |
Regolatori Danfoss compatibili |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Resistenza bobina [Ohm] | 46 |
Tensione di alimentazione [V] CC | 12 V |
Tipo | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
Utilizzato per prodotto | ETS 6 |