Essiccatore filtro, struttura a guscio, DCR

023U1009

Materiale attacco: Acciaio

Dettagli prodotto

Peso lordo 14.89 Kg
Peso netto 14.03 Kg
EAN 5715162791660

 

Accessori prodotto Accessori DCR
Approvazione CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Campo di temperatura [°F] [Max] 212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -67 °F
Cap. liq. [Kw] 148.3
Cap. liq. [TR] 42.17
Categoria I
China RoHS compliance Yes
Componenti incluse 1 Flat gasket
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Coperchio Connettore
Dim. cartuccia 48 cu.in.
Dimensione attacco a brasare [in] 1 3/8 in
Dimensione porta (nominale) [in] 1/4 in
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Filter driers
Identificazione modello DCR 04811B
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -55 °C
Ispezionabile Parti di ricambio DCR
Materiale attacco Acciaio
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 90 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 1305 psig
Nome parti singole DCR
Numero di cartucce 1
Port connection type NPT
Product Name Description Essiccatore filtro, struttura a guscio
Quantità per formato imballo 18 pz
Refrigerante(i) R744
Refrigeranti certificati UL R744
Staffa No
Standard di collegamento EN 1254-1
Tipo ELIMINATOR
Tipo DCR
Tipo di attacco A brasare, ODF
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Volume fascio tubiero [foz US] 68 Fluid Ounce US
Volume fascio tubiero [l] 2 L
Volume netto [foz US] 54 Fluid Ounce US
Volume netto [l] 1.6 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality