Essiccatore filtro, struttura a guscio, DCR

023U1006

Materiale attacco: Acciaio

Dettagli prodotto

Peso lordo 21.04 Kg
Peso netto 19.86 Kg
EAN 5715162791790

 

Accessori prodotto Accessori DCR
Approvazione CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Campo di temperatura [°F] [Max] 212 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -67 °F
Cap. liq. [Kw] 246.3
Cap. liq. [TR] 70.03
Categoria II
China RoHS compliance Yes
Componenti incluse 1 Flat gasket
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Coperchio Connettore
Dim. cartuccia 96 cu.in.
Dimensione porta (nominale) [in] 1/4 in
Dimensioni attacco DN 50
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo fluido 2
Gruppo prodotti Filter driers
Identificazione modello DCR 09617Bd
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore direzione del flusso Freccia monodirezionale stampata in rilievo
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -55 °C
Ispezionabile Parti di ricambio DCR
Materiale attacco Acciaio
Materiale corpo Acciaio
Max. Pressione di esercizio [bar] 90 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 1305 psig
Nome parti singole DCR
Numero di cartucce 2
Port connection type NPT
Product Name Description Essiccatore filtro, struttura a guscio
Quantità per formato imballo 12 pz
Refrigerante(i) R744
Refrigeranti certificati UL R744
Staffa No
Standard di collegamento ANSI B 36.10 SCH 80
Tipo ELIMINATOR
Tipo DCR
Tipo di attacco A saldare di testa
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Volume fascio tubiero [foz US] 135 Fluid Ounce US
Volume fascio tubiero [l] 4 L
Volume netto [foz US] 98 Fluid Ounce US
Volume netto [l] 2.9 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality