Filter drier, shell, DCR
023U1015
Core Size code: 48 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 7/8 in
Core Size code: 48 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 7/8 in
Peso lordo | 15.09 Kg |
Peso netto | 14.23 Kg |
EAN | 5715162791691 |
Peso lordo | 15.09 Kg |
Peso netto | 14.23 Kg |
EAN | 5715162791691 |
Accessori prodotto | Accessori DCR |
Approvazione |
CE CMIM CRN UKCA UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -67 °F |
Cap. liq. [Kw] | 91.2 |
Cap. liq. [TR] | 25.93 |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Yes |
Componenti incluse | 1 Flat gasket |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Coperchio | Connettore |
Dim. cartuccia | 48 cu.in. |
Dimensione attacco a brasare [in] | 7/8 in |
Dimensione porta (nominale) [in] | 1/4 in |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato imballo | Imballo industriale |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Filter driers |
Identificazione modello | DCR 04807B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -55 °C |
Ispezionabile | Parti di ricambio DCR |
Materiale attacco | Acciaio |
Materiale corpo | Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 90 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 1305 psig |
Nome parti singole | DCR |
Numero di cartucce | 1 |
Port connection type | NPT |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Quantità per formato imballo | 18 pz |
Refrigerante(i) | R744 |
Refrigeranti certificati UL | R744 |
Staffa | No |
Standard di collegamento | EN 1254-1 |
Tipo | ELIMINATOR |
Tipo | DCR |
Tipo di attacco | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Volume fascio tubiero [foz US] | 68 Fluid Ounce US |
Volume fascio tubiero [l] | 2 L |
Volume netto [foz US] | 54 Fluid Ounce US |
Volume netto [l] | 1.6 L |
Accessori prodotto | Accessori DCR |
Approvazione |
CE CMIM CRN UKCA UL |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 212 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -67 °F |
Cap. liq. [Kw] | 91.2 |
Cap. liq. [TR] | 25.93 |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Yes |
Componenti incluse | 1 Flat gasket |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [IMP] |
Delta p=1psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. cap. liq. (ARI 710-2009) [SI] |
Delta p=0,07bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Coperchio | Connettore |
Dim. cartuccia | 48 cu.in. |
Dimensione attacco a brasare [in] | 7/8 in |
Dimensione porta (nominale) [in] | 1/4 in |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato imballo | Imballo industriale |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Filter driers |
Identificazione modello | DCR 04807B |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -55 °C |
Ispezionabile | Parti di ricambio DCR |
Materiale attacco | Acciaio |
Materiale corpo | Acciaio |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 90 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 1305 psig |
Nome parti singole | DCR |
Numero di cartucce | 1 |
Port connection type | NPT |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Quantità per formato imballo | 18 pz |
Refrigerante(i) | R744 |
Refrigeranti certificati UL | R744 |
Staffa | No |
Standard di collegamento | EN 1254-1 |
Tipo | ELIMINATOR |
Tipo | DCR |
Tipo di attacco | A brasare, ODF |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Volume fascio tubiero [foz US] | 68 Fluid Ounce US |
Volume fascio tubiero [l] | 2 L |
Volume netto [foz US] | 54 Fluid Ounce US |
Volume netto [l] | 1.6 L |