Energy recovery devices

Mostra 5 prodotto(i)

180F7001

ISAVE 40

Orientamento montaggio: Orizzontale, Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]: 41, Flusso in uscita HP [gpm] [Max]: 181, Potenza stimata [HP]: 15.0, Potenza stimata [kW]: 11.0

180F7003

ISAVE 40

Orientamento montaggio: Verticale, Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]: 41, Flusso in uscita HP [gpm] [Max]: 181, Potenza stimata [HP]: 15.0, Potenza stimata [kW]: 11.0

180F7004

ISAVE 40

Orientamento montaggio: Orizzontale, Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]: 41, Flusso in uscita HP [gpm] [Max]: 181, Potenza stimata [HP]: 20.0, Potenza stimata [kW]: 15.0

180F7005

ISAVE 40

Orientamento montaggio: Verticale, Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]: 41, Flusso in uscita HP [gpm] [Max]: 181, Potenza stimata [HP]: 20.0, Potenza stimata [kW]: 15.0

180F7011

ISAVE 40

Orientamento montaggio: Verticale; Orizzontale, Flusso in uscita HP [m³/h] [Max]: 41, Flusso in uscita HP [gpm] [Max]: 181, Potenza stimata [HP]: 20.0, Potenza stimata [kW]: 15.0

Visualizza: