VRH 60 80-140 bar
180G0003
Flusso [l/min.] [Max]: 60.000, Flusso [gpm] [Max]: 15.800, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Flusso [l/min.] [Max]: 60.000, Flusso [gpm] [Max]: 15.800, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Peso lordo | 1.25 kg |
Peso netto | 1.2 kg |
Peso lordo | 1.25 kg |
Peso netto | 1.2 kg |
Descrizione | VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL |
Dimensione attacco di uscita [in] | 1/2 in |
Dimensione attacco ingresso [in] | 1/2 in |
Flusso [gpm] [Max] | 15.8 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 60 L/min |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VRH 60 80-140 bar |
Materiale corpo | AISI 304 |
Nome prodotto | Pressure operated valves |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 140 barg |
Pressione di esercizio [barg] [Min] | 80 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 2030 psig |
Pressione di esercizio [psig] [Min] | 1160 psig |
Standard di collegamento | BSP |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Tipo | VRH 60 |
Descrizione | VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL |
Dimensione attacco di uscita [in] | 1/2 in |
Dimensione attacco ingresso [in] | 1/2 in |
Flusso [gpm] [Max] | 15.8 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 60 L/min |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VRH 60 80-140 bar |
Materiale corpo | AISI 304 |
Nome prodotto | Pressure operated valves |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 140 barg |
Pressione di esercizio [barg] [Min] | 80 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 2030 psig |
Pressione di esercizio [psig] [Min] | 1160 psig |
Standard di collegamento | BSP |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Tipo | VRH 60 |