VRH 120 25-80 bar
180G0020
Flusso [l/min.] [Max]: 120.000, Flusso [gpm] [Max]: 31.700, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
Flusso [l/min.] [Max]: 120.000, Flusso [gpm] [Max]: 31.700, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
Peso lordo | 3.34 kg |
Peso netto | 1.86 kg |
Peso lordo | 3.34 kg |
Peso netto | 1.86 kg |
Descrizione | VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL |
Dimensione attacco di uscita [in] | 3/4 in |
Dimensione attacco ingresso [in] | 3/4 in |
Flusso [gpm] [Max] | 31.7 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 120 L/min |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VRH 120 25-80 bar |
Materiale corpo | AISI 304 |
Nome prodotto | Pressure operated valves |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 80 barg |
Pressione di esercizio [barg] [Min] | 25 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 1160 psig |
Pressione di esercizio [psig] [Min] | 362 psig |
Standard di collegamento | BSP |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Tipo | VRH 120 |
Descrizione | VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL |
Dimensione attacco di uscita [in] | 3/4 in |
Dimensione attacco ingresso [in] | 3/4 in |
Flusso [gpm] [Max] | 31.7 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 120 L/min |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VRH 120 25-80 bar |
Materiale corpo | AISI 304 |
Nome prodotto | Pressure operated valves |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 80 barg |
Pressione di esercizio [barg] [Min] | 25 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 1160 psig |
Pressione di esercizio [psig] [Min] | 362 psig |
Standard di collegamento | BSP |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °F |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Tipo | VRH 120 |