Pompa, PAHT G 12.5
Pompa, PAHT G 12.5

180B1008

Flusso [gpm] [Max]: 6.720, Flusso [l/min.] [Max]: 27.710, Pressione di uscita [barg] [Max]: 140, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità [giri/min] [Min]: 1000, Materiale corpo: AISI 304

Dettagli prodotto

Peso lordo 8.35 kg
Peso netto 8.24 kg

 

Attacco di uscita standard BSPP
Attacco standard ingresso BSPP
Cilindrata [cm³/rev] 12.5 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev] 0.76 in³/rev
Descrizione Pump for ultra pure water
Dimensione attacco di uscita [in] 3/8 in
Dimensione attacco ingresso [in] 3/4 in
Dimensione raccordo di spurgo [in] 1/4 in
Flusso [gpm] [Max] 6.72 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 2.65 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 27.71 L/min
Flusso [l/min.] [Min] 10.21 L/min
Gruppo prodotti Pompa
Identificazione modello PAHT G 12.5
Ispezionabile Spare parts PAHT G 10/12.5
Livello pressione sonora [dB(A)] 75 dBA
Materiale corpo AISI 304
Materiale di tenuta NBR
Nome prodotto PAHT G pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Paese di origine Danimarca
Picco pressione di mandata [barg] [Max] 4 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max] 58 psig
Pressione di mandata [barg] [Max] 4 barg
Pressione di mandata [barg] [Min] 0 barg
Pressione di mandata [psig] [Max] 58 psig
Pressione di mandata [psig] [Min] 0 psig
Pressione di uscita [barg] [Max] 140 barg
Pressione di uscita [barg] [Min] 30 barg
Pressione di uscita [psig] [Max] 2030 psig
Pressione di uscita [psig] [Min] 435 psig
Raccordo di spurgo standard BSPP
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
TIPO PAHT G
Tipo PAHT G 10-12.5
Tipo attacco ingresso Filettatura
Tipo attacco uscita Filettatura
Tipo rubinetto scarico Filettatura
Velocità [giri/min] [Max] 2400 giri/min
Velocità [giri/min] [Min] 1000 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min] 1000 giri/min

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi