Pompa, APP W HC 21/1000
Pompa, APP W HC 21/1000

180B5001

Flusso [gpm] [Max]: 91.000, Flusso [l/min.] [Max]: 348.510, Pressione di uscita [barg] [Max]: 120, Velocità [giri/min] [Max]: 1000, Velocità [giri/min] [Min]: 500, Materiale corpo: Duplex

Dettagli prodotto

Peso lordo 118 kg
Peso netto 102 kg

 

Attacco di uscita standard Metrico
Attacco standard ingresso Metrico
Cilindrata [cm³/rev] 362 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev] 22.09 in³/rev
Descrizione Pump for waste water
Dimensione attacco ingresso (metrico) M60
Dimensione raccordo di spurgo [in] 1/4 in
Dimensioni attacco di uscita (metrico) M60
Flusso [gpm] [Max] 91 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 47.67 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 348.51 L/min
Flusso [l/min.] [Min] 182.55 L/min
Gruppo prodotti Pompa
Identificazione modello APP W HC 21/1000
Livello pressione sonora [dB(A)] 85 dBA
Materiale corpo Duplex
Materiale di tenuta NBR
Nome prodotto APP W pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Paese di origine Danimarca
Picco pressione di mandata [barg] [Max] 10 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max] 145 psig
Portata [m³/h] [Max] 21 m³/h
Portata [m³/h] [Min] 11 m³/h
Pressione di mandata [barg] [Max] 5 barg
Pressione di mandata [barg] [Min] 2 barg
Pressione di mandata [psig] [Max] 72.5 psig
Pressione di mandata [psig] [Min] 29 psig
Pressione di uscita [barg] [Max] 120 barg
Pressione di uscita [barg] [Min] 30 barg
Pressione di uscita [psig] [Max] 1740 psig
Pressione di uscita [psig] [Min] 435 psig
Raccordo di spurgo standard BSPP
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
TIPO APPW
Tipo APP W HC 15-30
Tipo attacco ingresso Filettatura
Tipo attacco uscita Filettatura
Tipo rubinetto scarico Filettatura
Velocità [giri/min] [Max] 1000 giri/min
Velocità [giri/min] [Min] 500 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min] 500 giri/min

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi