Pompa, APP W 10,2
Pompa, APP W 10,2

180B3080

Flusso [gpm] [Max]: 45.480, Flusso [l/min.] [Max]: 174.930, Pressione di uscita [barg] [Max]: 83, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Materiale corpo: Duplex

Dettagli prodotto

Peso lordo 35.88 kg
Peso netto 31 kg

 

Attacco di uscita standard Metrico
Attacco standard ingresso Metrico
Cilindrata [cm³/rev] 100.5 cm³/rev
Cilindrata [in³/rev] 6.13 in³/rev
Conformità ATEX No
Descrizione Pump for waste water
Dimensione attacco ingresso (metrico) M42
Dimensione raccordo di spurgo (metrico) M6
Dimensioni attacco di uscita (metrico) M42
Flusso [gpm] [Max] 45.48 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 16.74 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 174.93 L/min
Flusso [l/min.] [Min] 64.38 L/min
Gruppo prodotti Pompa
Identificazione modello APP W 10,2
Ispezionabile
Livello pressione sonora [dB(A)] 78 dBA
Materiale corpo Duplex
Materiale di tenuta NBR
Nome prodotto APP W pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Paese di origine Danimarca
Picco pressione di mandata [barg] [Max] 5 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max] 73 psig
Portata [m³/h] [Max] 10.5 m³/h
Portata [m³/h] [Min] 3.86 m³/h
Pressione di mandata [barg] [Max] 5 barg
Pressione di mandata [barg] [Min] 0.5 barg
Pressione di mandata [psig] [Max] 72.5 psig
Pressione di mandata [psig] [Min] 7.3 psig
Pressione di uscita [barg] [Max] 83 barg
Pressione di uscita [barg] [Min] 20 barg
Pressione di uscita [psig] [Max] 1200 psig
Pressione di uscita [psig] [Min] 290 psig
Raccordo di spurgo standard Metrico
REACH Candidate List substances >0.1% No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
TIPO APPW
Tipo APP W 5.1-10.2
Tipo attacco ingresso Filettatura
Tipo attacco uscita Filettatura
Tipo rubinetto scarico Filettatura
Velocità [giri/min] [Max] 1800 giri/min
Velocità [giri/min] [Min] 700 giri/min
Velocità continua [giri/min.] [Min] 700 giri/min

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi