Pompa
Pompa

Flusso [gpm] [Max]: 27.880, Flusso [l/min.] [Max]: 107.220, Pressione di uscita [barg] [Max]: 80, Velocità [giri/min] [Max]: 1800, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Materiale corpo: Duplex

Dettagli prodotto

Peso lordo 33.77 kg
Peso netto 33.77 kg

 

Attacco di uscita standard Metrico
Attacco standard ingresso Metrico
Cilindrata [cm³/rev] 63.3 cm3/rev
Cilindrata [in³/rev] 3.86 in3/rev
Descrizione Pump for sea- or brackish water
Dimensione attacco ingresso (metrico) M42
Dimensione raccordo di spurgo (metrico) M6
Dimensioni attacco di uscita (metrico) M42
Flusso [gpm] [Max] 27.88 gal/min
Flusso [gpm] [Min] 9.77 gal/min
Flusso [l/min.] [Max] 107.22 L/min
Flusso [l/min.] [Min] 37.59 L/min
Gruppo prodotti Pompa
Identificazione modello APP 6.5
Ispezionabile
Livello pressione sonora [dB(A)] 78 dBA
Materiale corpo Duplex
Materiale di tenuta NBR
Nome prodotto APP pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Paese di origine Danimarca
Picco pressione di mandata [barg] [Max] 5 barg
Picco pressione di mandata [psig] [Max] 73 psig
Portata [m³/h] [Max] 6.43 m3/h
Portata [m³/h] [Min] 2.26 m3/h
Pressione di mandata [barg] [Max] 5 barg
Pressione di mandata [barg] [Min] 0.5 barg
Pressione di mandata [psig] [Max] 72.5 psig
Pressione di mandata [psig] [Min] 7.3 psig
Pressione di uscita [barg] [Max] 80 barg
Pressione di uscita [barg] [Min] 20 barg
Pressione di uscita [psig] [Max] 1160 psig
Pressione di uscita [psig] [Min] 290 psig
Raccordo di spurgo standard Metrico
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min] 32 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Max] 122 °F
Temperatura del mezzo [°F] [Min] 36 °F
Temperatura mezzo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipo APP 5.1-10.2
Tipo attacco ingresso Filettatura
Tipo attacco uscita Filettatura
Tipo rubinetto scarico Filettatura
Velocità [giri/min] [Max] 1800 rpm
Velocità [giri/min] [Min] 700 rpm
Velocità continua [giri/min.] [Min] 700 rpm

Accessori

Parti di ricambio

Replacement

Replacement

Replacement

Servizi