Pompe per acqua demineralizzata

Mostra 16 prodotto(i)

Pompa, PAHT 20

Flusso [gpm] [Max]: 10.950, Flusso [l/min.] [Max]: 42.120, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Materiale corpo: AISI 316

Pompa, PAHT 25

Flusso [gpm] [Max]: 13.570, Flusso [l/min.] [Max]: 52.200, Pressione di uscita [barg] [Max]: 160, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Materiale corpo: AISI 316

Pompa, PAHT 32

Flusso [gpm] [Max]: 17.830, Flusso [l/min.] [Max]: 68.580, Pressione di uscita [barg] [Max]: 160, Velocità [giri/min] [Max]: 2400, Velocità [giri/min] [Min]: 700, Materiale corpo: AISI 316

Pompa, PAHT 6.3

Flusso [gpm] [Max]: 4.710, Flusso [l/min.] [Max]: 18.100, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità [giri/min] [Min]: 1000, Materiale corpo: AISI 304

Pompa, PAHT 4

Flusso [gpm] [Max]: 2.630, Flusso [l/min.] [Max]: 10.120, Pressione di uscita [barg] [Max]: 100, Velocità [giri/min] [Max]: 3000, Velocità [giri/min] [Min]: 1000, Materiale corpo: AISI 304

Visualizza: