VRH 120 F 80-140 bar
180G0035
Flusso [l/min.] [Max]: 120.00, Flusso [gpm] [Max]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Flusso [l/min.] [Max]: 120.00, Flusso [gpm] [Max]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Peso lordo | 3.54 Kg |
Peso netto | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Peso lordo | 3.54 Kg |
Peso netto | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
Descrizione prodotto | Pressure operated valves |
Dimensione attacco di uscita [in] | 3/4 in |
Dimensione attacco ingresso [in] | 3/4 in |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Flusso [gpm] [Max] | 31.7 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 120 l/min |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VRH 120 F 80-140 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale corpo | AISI 304 |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 140 barg |
Pressione di esercizio [barg] [Min] | 80 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 2030 psig |
Pressione di esercizio [psig] [Min] | 1160 psig |
Standard di collegamento | BSP |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Tipo | VRH 120 |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
Descrizione prodotto | Pressure operated valves |
Dimensione attacco di uscita [in] | 3/4 in |
Dimensione attacco ingresso [in] | 3/4 in |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Flusso [gpm] [Max] | 31.7 gal/min |
Flusso [l/min.] [Max] | 120 l/min |
Gruppo prodotti | Valve |
Identificazione modello | VRH 120 F 80-140 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale corpo | AISI 304 |
Pressione di esercizio [barg] [Max] | 140 barg |
Pressione di esercizio [barg] [Min] | 80 barg |
Pressione di esercizio [psig] [Max] | 2030 psig |
Pressione di esercizio [psig] [Min] | 1160 psig |
Standard di collegamento | BSP |
Temperatura del mezzo [°F] [Max] | 122 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Tipo | VRH 120 |